(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โหมด การหมุน : สำหรับเจาะปูน, ALC, ผนังสไตล์ญี่ปุ่น, ผนัง เซรามิก , กระเบื้องเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ
· โหมด กระแทก : สำหรับการเจาะรูใน คอนกรีต บล็อก อิฐ ปูน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
B-14.0 |
BL-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | JAN Code | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 701.13 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท B (ประเภทปกติ) | 14.0 | 160 | 100 | 4986362441520 | 10 (Noss Type) | ||
฿ 962.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 16 วัน | ประเภท BL (ขนาดยาว) | 3.0 | 150 | 90 | 4986362440752 | 3.0 |
กำลังโหลด …
มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | สว่านไฟฟ้า และ ดอกสว่าน กระแทก | รายละเอียดการ การใช้งาน / คอนกรีต | ดี ( โหมด การหมุน )/ เหมาะสมที่สุด ( โหมด การสั่น ) | การใช้งาน รายละเอียด / บล็อก | ดี ( โหมด การหมุน )/ เหมาะสมที่สุด ( โหมด การสั่น ) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การใช้งาน / อิฐ | ดี ( โหมด การหมุน )/ เหมาะสมที่สุด ( โหมด การสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / ปูน | เหมาะสมที่สุด ( โหมด การหมุน )/ เหมาะสมที่สุด ( โหมด การสั่น ) | รายละเอียดใบ การใช้งาน / กระดานชนวน | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ ดี ( โหมดการสั่น ) |
รายละเอียดใบ การใช้งาน / ALC | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ ดี ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดใบ การใช้งาน / ผนังญี่ปุ่น | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ ดี ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / ฝาผนัง เซรามิก | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ ดี ( โหมดการสั่น ) |
รายละเอียดการ การใช้งาน / รางโลหะ | ดี ( โหมดการหมุน )/ เป็นไปได้ ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระดาน ยิปซั่ม | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ ดี ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / หิน | ไม่เหมาะสม ( โหมดการหมุน )/ เป็นไปได้ ( โหมดการสั่น ) |
รายละเอียดการ การใช้งาน / หินอ่อน | เป็นไปได้ ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะสม ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้องหลังคา | เป็นไปได้ ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะสม ( โหมดการสั่น ) | การใช้งาน รายละเอียด / การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป งานขึ้นรูป ชนิดแผ่นเพลท ซีเมนต์ | ไม่เหมาะสม ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะสม ( โหมดการสั่น ) |
รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้องพอร์ซเลน | ไม่เหมาะสม ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะสม ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้อง เซรามิก | เหมาะสมที่สุด ( โหมดการหมุน )/ เป็นไปได้ ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / พลาสติก | ดี ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะ ( โหมดการสั่น ) |
รายละเอียดการ การใช้งาน / วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ | ดี ( โหมดการหมุน )/ เป็นไปได้ ( โหมดการสั่น ) | รายละเอียดการ การใช้งาน / แผ่นเพลท ดาดฟ้า | ไม่เหมาะสม ( โหมดการหมุน )/ ไม่เหมาะสม ( โหมดการสั่น ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง