(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วน ดอกสว่านคอร์ดริล ได้แก่ ก้านหมุดกลาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PCD-230 |
RS-10 |
RS-13 |
RS-Z |
SP-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด คอร์/แกน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | JAN Code | สำหรับโหมดโรตารี่ / ด้วยโครงเหล็ก ALC | การ การใช้งาน โหมด หมุน / ระบบ เข้าข้าง เซรามิก | การใช้งาน โหมด หมุน / ระบบ เข้าข้างโลหะ | การ การใช้งาน โหมด หมุน / แผ่นไม้อัด / ไม้อัด | การ การใช้งาน โหมด หมุน / แผ่น ทำจากไม้ หนา | การใช้งาน โหมด หมุน / แผงซีเมนต์อัด | ไพพ์แอปพลิเคชันโหมดหมุน / สโตนแวร์ | การ การใช้งาน โหมด หมุน / วัสดุ ผนังด้านนอก เซรามิก | การ การใช้งาน โหมด หมุน / หินอ่อนที่ได้รับการเลี้ยงด้วย เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.20 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ดอกเจาะนำศูนย์ | 29 ถึง 170 | 10 | 4986362451741 | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดี | ดี | ดี | ดี | เป็นไปได้ | ||
฿ 1,638.02 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | รัศมีหนึ่ง ชนิดก้านตรง | 29 ถึง 80 | 10 | 4986362452731 | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดี | ดี | ดี | ดี | เป็นไปได้ | ||
฿ 1,581.90 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | รัศมีหนึ่ง ชนิดก้านตรง | 85 ถึง 320 | - | 4986362452748 | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดี | ดี | ดี | ดี | เป็นไปได้ | ||
฿ 1,581.90 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แกน Z ก้าน (ชนิด เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)) | 22 ถึง 320 | - | 4986362452755 | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดีที่สุด | ดี | ดี | ดี | ดี | เป็นไปได้ | ||
฿ 1,983.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 20 วัน | แกนหมุน ด้านบน | 22 ถึง 40 | - | 4986362151054 | - | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | ดี | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน / บล็อค โหมด หมุน | ดี | การใช้งาน โหมด หมุน / อิฐ | ดี | การใช้งาน โหมด หมุน / ครก | ดี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน โหมด หมุน / กระดานชนวน | ดีที่สุด | การใช้งาน โหมด หมุน / ผนังญี่ปุ่น | ดี | การใช้งาน โหมด หมุน / กระดาน ยิปซั่ม | ดีที่สุด |
การใช้งาน โหมด หมุน / แผ่นกระเบื้อง | ดี | การใช้งาน โหมด หมุน / ไวนิล คลอไรด์ | ดีที่สุด | การใช้งาน/ บล็อค โหมด สั่นสะเทือน | ดีที่สุด |
การ การใช้งาน โหมด สั่นสะเทือน / อิฐ | ดีที่สุด | การใช้งาน โหมด สั่นสะเทือน / ปูน | ดีที่สุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง