(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของอุปกรณ์ถอดชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง วางในแนวตั้ง
·สำหรับการเจาะและการจมของไม้อัดโครงสร้างส่วนล่างวัสดุปูพื้นแผ่นไม้อัด ฯลฯ
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 190 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ดอกเจาะนำศูนย์ | CK-8014 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ / ประเภท ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | ประเภท TAO (ครบชุด) | การใช้งาน | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของอุปกรณ์ถอดชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ยืนออกจาก พื้น สำหรับการเจาะและการจมของไม้อัดโครงสร้างย่อยวัสดุปูพื้นแผ่นไม้อัด ฯลฯ |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบมีด | 32 มม.·35 มม. | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | สว่านไฟฟ้า สว่านสั่นสะเทือน (โหมดการหมุน) สว่านค้อนน้ำหนักเบา SDS (โหมดการหมุน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | 60 มม. ×ลึก 5 มม |
ผนัง เซรามิก | ดีที่สุด | การออกแบบ โลหะ | ดี | แผ่น โพลีไวนิลคลอไรด์ | ดีที่สุด |
ไม้ | ดีที่สุด | ไม้ 2 x 4 | ดีที่สุด | FRP | ดีที่สุด |
หินอ่อนเทียม | เป็นไปได้ | แผ่นเรซิ่น | ดีที่สุด | คอนกรีตเสริมเหล็ก | ไม่เหมาะสม |
คอนกรีต ธรรมดา | ไม่เหมาะสม | บล็อค | ไม่เหมาะสม | อิฐ | ไม่เหมาะสม |
ปูน | ไม่เหมาะสม | กระดานชนวน | ดีที่สุด | วัสดุ ALC | ไม่เหมาะสม |
แผ่นเหล็กกล้า | ไม่เหมาะสม | โครงสร้างรองรับ ไม้อัด | ดีที่สุด | แผงควบคุม | ดีที่สุด |
วัสดุ ปูพื้น ไม้ | ดีที่สุด | กระดาน ยิปซั่ม | ดีที่สุด | กระเบื้องพอร์ซเลน | ไม่เหมาะสม |
กระเบื้องดินเผา | เป็นไปได้ | วัสดุ หิน | ไม่เหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง