1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลซอว์ ไร้สาย Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ แกนหมุน)

โฮลซอว์ ไร้สาย Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ แกนหมุน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 872.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ใบมีด บางเหมาะสำหรับประเภทไร้สาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเจาะรูในแผ่นสแตนเลสบาง (0.6 มม. หรือน้อยกว่า) แผ่นเหล็กบาง (2.0 มม. หรือน้อยกว่า) ผนังโลหะแผ่นดีบุกไม้อัดแผ่นพีวีซี ฯลฯ

รหัสสินค้า
BMC-12
BMC-13
BMC-14
BMC-15
BMC-16
BMC-17
BMC-18
BMC-19
BMC-20
BMC-22
BMC-23
BMC-24
BMC-25
BMC-26
BMC-27
BMC-28
BMC-29
BMC-30
BMC-31
BMC-32
BMC-33
BMC-34
BMC-35
BMC-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 872.59

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 124986362110006

฿ 872.59

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 134986362110013

฿ 872.59

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 144986362110020

฿ 872.59

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 154986362110037

฿ 885.28

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 164986362110044

฿ 885.28

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 174986362110051

฿ 885.28

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 184986362110068

฿ 885.28

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 194986362110075

฿ 915.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 204986362110082

฿ 915.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 224986362110105

฿ 915.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 10 วัน 234986362110112

฿ 915.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 244986362110129

฿ 1,082.39

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 254986362110136

฿ 1,058.23

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 264986362110143

฿ 1,058.23

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 274986362110150

฿ 1,058.23

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 284986362110167

฿ 1,058.23

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 294986362110174

฿ 1,196.68

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 304986362110181

฿ 1,172.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 314986362110198

฿ 1,172.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 324986362110204

฿ 1,172.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 334986362110211

฿ 1,172.52

HOLE SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 344986362110228

฿ 1,342.44

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 354986362110235

฿ 1,342.44

HOLE SAWS 1 ชิ้น 14 วัน 364986362110242

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ขนาด หัวจับ(มิลลิเมตร) 6.35 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 91
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 11 ดอกเจาะนำศูนย์ S-4050 ประเภท ผลิตภัณฑ์ / ประเภท ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ประเภท BMC (ชุดผลิตภัณฑ์)
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบมีด 12 มม. ถึง 36 มม มอเตอร์ สำหรับใช้งาน ดอกสว่าน ไขควงอิมแพค สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 3-2 มม.) ดี
แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 4-5 มม.) ไม่เหมาะสม แผ่นเหล็กหนา (สูงถึง 1 ถึง 2 มม.) ไม่เหมาะสม ท่อเหล็ก ไม่เหมาะสม
แผ่นเพลท สเตนเลส เป็นไปได้ แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ดี ผนัง เซรามิก ไม่เหมาะสม
การออกแบบ โลหะ ดี แผ่น โพลีไวนิลคลอไรด์ ดีที่สุด ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ ดีที่สุด
ไม้ ดี ไม้ 2 x 4 ไม่เหมาะสม FRP ดี
หินอ่อนเทียม ไม่เหมาะสม แผ่นทองแดง เป็นไปได้ ยาง เป็นไปได้
เครื่องเคลือบโลหะ ไม่เหมาะสม อ่างดักจับน้ำเสีย พลาสติกระบาย น้ำ ดีที่สุด แผ่นเรซิ่น ดี