(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การออกแบบ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพการตัด แบบตรง ยอดเยี่ยมการ การเคลือบผิว ไททาเนียม ช่วยเพิ่ม ความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
UST-100 |
UST-105 |
UST-125 |
UST-160 |
UST-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,153.35 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 24 | 4986362490146 | ||
฿ 2,207.77 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | 26 | 4986362490153 | ||
฿ 2,425.46 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 125 | 28 | 4986362490177 | ||
฿ 2,643.16 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 160 | 36 | 4986362490184 | ||
฿ 2,752.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 180 | 40 | 4986362490191 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก + สเตนเลส | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.85 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับตัดเหล็กฉาก, เหล็กเส้น, ราวแขวน, เหล็กรางน้ำ, เหล็กเส้นกลม, ท่อเหล็ก, ท่อฉนวน, รางเดินสาย, ท่อ PVC, สายไฟฟ้า, แผ่นเหล็กพื้นโครงสร้าง, แผ่นเหล็กกล้า ฯลฯ แผ่นสแตนเลส (SUS304), ท่อแสตนเลส, เหล็กฉาก, ราวแขวน, ราง | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส/เหล็กกล่อง/วัสดุเหล็กกล้า/บีมเหล็กกล้า/วัสดุเบา/แผ่นเหล็กกล้า/วัสดุก่อสร้างโลหะ/โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ/อื่นๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง