1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
High-Leg Titanium (ใบเลื่อยวงเดือนเคลือบไทเทเนียม)

High-Leg Titanium (ใบเลื่อยวงเดือนเคลือบไทเทเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,445.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบใบมีดที่มีการปล่อยชิปดีเยี่ยม การเคลือบผิวไทเทเนียมช่วยให้ทนทานยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
HLT-80
HLT-100
HLT-110
HLT-112
HLT-125
HLT-160
HLT-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
JAN Code

฿ 1,445.84

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 80144986362480079

฿ 1,527.48

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 100204986362480086

฿ 1,581.90

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 110204986362480093

฿ 999,999,999.00

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น ขอราคา 112204986362480109

฿ 1,690.75

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 10 วัน 125224986362480116

฿ 1,854.02

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 160284986362480123

฿ 1,962.86

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 180324986362480130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 20
การใช้งาน สำหรับตัดขอบเซรามิกแข็ง, หินชนวน, กระดานยิปซั่ม, กระดานไม้, กระดานแคลเซียมซิลิเกต ฯลฯ มอเตอร์ สำหรับใช้งาน เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้างไม้ / วัสดุก่อสร้างเซรามิก / วัสดุก่อสร้างโลหะ / วัสดุก่อสร้างพลาสติก