(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ชนิดใบมีดลบคม: การขัดเงา พื้นผิว สลับฟันปลา เซ
วัสดุ: เพชร
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับงานไม้
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้: เลื่อยวงเดือน ชนิด 6/7
วัสดุ ตัดหลัก: วัสดุก่อสร้าง จากไม้
รหัสสินค้า |
---|
TIP-16040 |
TIP-16540 |
TIP-16540P |
TIP-16560P |
TIP-16572P |
TIP-18040 |
TIP-18540 |
TIP-19040 |
TIP-19040P |
TIP-19072P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ประเภทรายละเอียด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 670.81 | HBM TIPPED SAW BLADE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 160 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 4986362461306 | ||
฿ 672.36 | HBM TIPPED SAW BLADE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 4986362461252 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 165 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 4986362460286 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 165 | 1.6 | 60 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 4986362461597 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 165 | 1.6 | 72 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 4986362461450 | ||
฿ 705.04 | HBM TIPPED SAW BLADE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 4986362461313 | ||
฿ 681.66 | HBM TIPPED SAW BLADE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 185 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 4986362461269 | ||
฿ 682.43 | HBM TIPPED SAW BLADE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 4986362461276 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 1.8 | 40 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 4986362460262 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 1.6 | 72 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 4986362461474 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 20 | การใช้งาน | สำหรับเลื่อยวงเดือนชนิด 6/ชนิด 7 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ใบมีดลบคม | ฟันเลื่อยแบบสับมีไว้ขัดพื้นผิว | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง