(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ชนิดใบมีดลบคม: ขัด การขัดเงา สลับด้าน
การประมวล ฟลูออรีน โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นสลิท ด้วยเลเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
เลื่อยวงเดือน สำหรับงานไม้
วัสดุ ตัดหลัก: วัสดุก่อสร้าง จากไม้
วัสดุ รองรับการใช้งาน กับการตัด: ไม้ ทั่วไป , ไม้อัด, ไม้ สังเคราะห์ , ไม้อัด ตกแต่ง , อนุภาค กระดาน,
โฟม, แผงคอมโพสิต, วัสดุ AAC , กระดาน แคลเซียมซิลิเกต, กระดานชนวน,
ผนังเบา , ไฟเบอร์บอร์ด, กระดาน ลามิเนต ความดัน สูง, ไม้อัด พลาสติก, อะคริลิค
รหัสสินค้า |
---|
ACE40-147 |
ACE40-165 |
ACE52-147 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.92 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 147 | 1.7 | 40 | 4986362461917 | |
฿ 668.48 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 165 | 1.7 | 40 | 4986362461702 | |
฿ 718.41 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 147 | 1.6 | 52 | 4986362461696 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | ประเภทรายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, วัสดุ ALC, แผ่นไหม, หินชนวน, แผ่นยิปซั่ม, กระดานไฟเบอร์, กระดานตกแต่ง, ไม้อัดพลาสติก, อะคริลิค | ประเภท ใบมีดลบคม | พื้นผิวขัดเงาสองด้าน | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง