(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดป้องกันที่รักษาความคมได้ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
NEO-105 |
NEO-125 |
NEO-150 |
NEO-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จอแสดงผลนิ้ว | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | แหวน รวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,806.42 | HBM DIAMOND BLADE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 105 | 1.85 | 4″ | 7.0 | 20 | 15 | 4986362520485 | W147×H181 | ||
฿ 4,357.49 | HBM DIAMOND BLADE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 2 | 5″ | 7.0 | 22 | 20 | 4986362520492 | W147×H181 | ||
฿ 5,799.70 | HBM DIAMOND BLADE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 2.2 | 6″ | 7.5 | 25.4 | 20·22·25 | 4986362520508 | W188×H220 | ||
฿ 7,160.28 | HBM DIAMOND BLADE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | 2.2 | 7″ | 7.5 | 25.4 | 20·22·25 | 4986362520515 | W217×H256 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เครื่องมือตัดป้องกันฝุ่นละออง เครื่องเจียร | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วัสดุก่อสร้าง - ท่อเหล็ก ฮูมร่อง รูปทรงตัว U | ดีที่สุด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต | ดีที่สุด | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอย | เป็นไปได้ | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - หินอ่อนเทียม | เป็นไปได้ |
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค สี | ดี | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - อิฐแดง | ดี | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วิศวกรรมโยธา ALC | ดี |
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - กระดาน ซีเมนต์อัด | ดี | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ปูน | ดี | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค | ดี |
กระเบื้องพอร์ซเลน วัสดุ เซรามิก | เป็นไปได้ | อิฐ คุณสมบัติทนไฟ วัสดุ เซรามิก | ดีที่สุด | วัสดุเซรามิกกระเบื้องเซรามิก | ดีที่สุด |
กระเบื้องหลังคาเคลือบ วัสดุ เซรามิก | ดีที่สุด | วัสดุ มุงหลังคากระเบื้อง เซรามิก สีดำ | ดีที่สุด | วัสดุเซรามิกเข้าข้างเซรามิก | ดี |
กระดานชนวน วัสดุ เซรามิก | ดี | วัสดุ เรซิ่น FRP | เป็นไปได้ | แผ่นพีวีซีทำจากวัสดุเรซิน | เป็นไปได้ |
วัสดุ หิน - หินแกรนิต | เป็นไปได้ | วัสดุ หิน - หิน teppei (pyroxene andesite) | เป็นไปได้ | วัสดุ หิน - หินอ่อน | เป็นไปได้ |
ท่อ เหล็กหล่อ อื่น ๆ | ไม่เหมาะสม | แก้วอื่น ๆ | เป็นไปได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง