(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบคิงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมและการปรับระดับ พื้นผิว ของ คอนกรีต และหินการบิ่นและการซ่อมแซมผนังประเภทเดลต้าใช้สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต บล็อกลบมุมอิฐกระเบื้องหลังคาหิน ฯลฯ และสำหรับการ ขัด ผิวหยาบและการ งานลับคม/งานเจียรไน กึ่งสำเร็จ
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 5 | จอแสดงผลนิ้ว | 4″ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 7.0 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 20 | แหวน รวม(มิลลิเมตร) | 15 |
มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วัสดุก่อสร้าง - ท่อเหล็ก ฮูมร่อง รูปทรงตัว U | ดีที่สุด | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต | ดีที่สุด |
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอย | ไม่เหมาะสม | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - หินอ่อนเทียม | ดีที่สุด | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค สี | ดีที่สุด |
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - อิฐแดง | ดีที่สุด | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วิศวกรรมโยธา ALC | เป็นไปได้ | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - กระดาน ซีเมนต์อัด | ไม่เหมาะสม |
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ปูน | เป็นไปได้ | วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค | เป็นไปได้ | กระเบื้องพอร์ซเลน วัสดุ เซรามิก | ไม่เหมาะสม |
อิฐ คุณสมบัติทนไฟ วัสดุ เซรามิก | ดี | วัสดุเซรามิกกระเบื้องเซรามิก | ไม่เหมาะสม | กระเบื้องหลังคาเคลือบ วัสดุ เซรามิก | ดีที่สุด |
วัสดุ มุงหลังคากระเบื้อง เซรามิก สีดำ | ดีที่สุด | วัสดุเซรามิกเข้าข้างเซรามิก | ไม่เหมาะสม | กระดานชนวน วัสดุ เซรามิก | ไม่เหมาะสม |
วัสดุ เรซิ่น FRP | ไม่เหมาะสม | แผ่นพีวีซีทำจากวัสดุเรซิน | ไม่เหมาะสม | วัสดุ หิน - หินแกรนิต | ดี |
วัสดุ หิน - หิน teppei (pyroxene andesite) | ดี | วัสดุ หิน - หินอ่อน | ดีที่สุด | ท่อ เหล็กหล่อ อื่น ๆ | ไม่เหมาะสม |
แก้วอื่น ๆ | ไม่เหมาะสม | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W107XH128 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง