1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยน (แพ็คละ 5 ชิ้น)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยน (แพ็คละ 5 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 304.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แผ่นสแตนเลส ไม้อัด กระดานพลาสติก ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างโลหะผสม ส่วนปลายประกอบด้วยเหล็กกล้าโคลบอลต์ความเร็วสูง และเหล็กกล้าสปริง
· หักหรือบิ่นยาก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อย
· ใช้กับวัสดุทำงานได้หลากหลายประเภท

รหัสสินค้า
HB-20
HB-21
HB-22
HB-23
HB-24
HB-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน จำนวน ซี่, แถว, ชุด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด สเตนเลส
(มิลลิเมตร)
กำลังตัด เหล็กละมุน แผ่น อ่อน
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัดพลาสติก
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด อะลูมิเนียม
(มิลลิเมตร)
กำลังตัด ไม้อัด ไม้ ไม้อัด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 304.00

SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แผ่น เหล็กละมุน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก2490650.5 to 31–31.5 ถึง 61–6-4986362350235

฿ 580.04

HBM SAW BLADE 2 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -แผ่น เหล็กละมุน / อะลูมิเนียมอัลลอย / ไม้ / พลาสติก149065-2 to 53–303–102 to 204986362350242

฿ 468.19

HBM SAW BLADE 2 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -ไม้ / พลาสติก99065--3 to 50-3 to 554986362350259

฿ 425.80

HBM SAW BLADE 2 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ไม้ / พลาสติก610077--5–60-5–604986362350266

฿ 507.22

HBM SAW BLADE 2 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ไม้ / พลาสติก1010077--3 to 55-3 to 554986362350273

฿ 507.22

HBM SAW BLADE 2 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ไม้ / พลาสติก610077--5–60-5–604986362350280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทรวม สเปค มอเตอร์ ที่ใช้ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ รุ่น รองรับการใช้งาน ชนิดที่ใช้งานกับเลื่อย BOSCH/Makita/Hitachi/Ryobi ได้
คุณสมบัติ ใบเลื่อยโลหะผสมแบบยาวที่ปลายใบทำจากเหล็กกล้าโคลบอลต์ความเร็วสูง ส่วนด้านหลังทำจากเหล็กสปริง หักหรือบิ่นยาก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อย สามารถใช้ได้กับวัสดุทำงานหลากหลายประเภท ใบเลื่อยทั้งใบมีพื้นผิวขัดเงา สามารถกำจัดเศษได้เป็นอย่างดี และตัดได้เบา สามารถตัดได้ขาดและทำให้พื้นผิวราบ พื้นผิวมีความเนียน รูปทรงใบเลื่อยทำให้อุดตันได้ยาก ขนาดบรรจุภัณฑ์ W93×H150