(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แผ่นสแตนเลส ไม้อัด กระดานพลาสติก ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างโลหะผสม ส่วนปลายประกอบด้วยเหล็กกล้าโคลบอลต์ความเร็วสูง และเหล็กกล้าสปริง
· หักหรือบิ่นยาก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อย
· ใช้กับวัสดุทำงานได้หลากหลายประเภท
รหัสสินค้า |
---|
H-1124 |
H-1124L |
H-1125 |
H-1126 |
H-1126L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด สเตนเลส (มิลลิเมตร) | กำลังตัด เหล็กละมุน แผ่น อ่อน (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัดพลาสติก (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด อะลูมิเนียม (มิลลิเมตร) | กำลังตัด ไม้อัด ไม้ ไม้อัด (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.06 | HBM SAW BLADE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | แผ่น เหล็กละมุน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก | 24 | 82 | 65 | 0.5 to 3 | 1–3 | 1.5 ถึง 6 | 1–6 | - | 4986362350006 | ||
฿ 569.58 | HBM SAW BLADE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | แผ่น เหล็กละมุน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก | 24 | 115 | 95 | 0.5 to 3 | 1–3 | 1.5 ถึง 6 | 1–6 | - | 4986362350556 | ||
฿ 448.06 | HBM SAW BLADE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | แผ่น เหล็กละมุน / อะลูมิเนียมอัลลอย / ไม้ / พลาสติก | 14 | 82 | 65 | - | 2 to 5 | 3–30 | 3–10 | 2 to 20 | 4986362350013 | ||
฿ 452.29 | HBM SAW BLADE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไม้ / พลาสติก | 9 | 82 | 65 | - | - | 3 to 50 | - | 3 to 55 | 4986362350020 | ||
฿ 561.77 | HBM SAW BLADE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ไม้ / พลาสติก | 9 | 115 | 95 | - | - | 3 to 50 | - | 3 to 70 | 4986362350563 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทรวม | สเปค มอเตอร์ ที่ใช้ | ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ | รุ่น รองรับการใช้งาน | สำหรับเลื่อย Makita, Hitachi, Ryobi, B&D |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใบเลื่อยโลหะผสมแบบยาวที่ปลายใบทำจากเหล็กกล้าโคลบอลต์ความเร็วสูง ส่วนด้านหลังทำจากเหล็กสปริง หักหรือบิ่นยาก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อย สามารถใช้ได้กับวัสดุทำงานหลากหลายประเภท | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W93×H150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง