1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดภายในประเภท J

เครื่องตัดภายในประเภท J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,965.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัดจาก พื้นผิว ด้านใน ท่อ PVC แบบตั้งพื้น ตัด ท่อ PVC ตั้งตรงสำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่อยู่ต่ำกว่า เครื่องวัดระดับน้ำ พื้น
[คุณสมบัติ]
· ชุดประกอบ/ปลด ไขควงอิมแพค ด้วย ก้าน หกเหลี่ยม (6.35 มม.) แกนหมุน การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถติดตั้ง ก้าน หกเหลี่ยม (6.35 มม.) ได้โดยตรงบน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ขนาด 100 มม. โดยถอด แกนหมุน ออก
· สามารถเปลี่ยนความยาวของการตัด (ความลึก 20-60 มม.) ได้โดยการปรับการเคลื่อนที่ของ ไกด์ สวรรค์

รหัสสินค้า
ICL-70
ISJ-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ความหนาตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน การตัดที่ เข้ากันได้ คุณสมบัติ JAN Code คุณสมบัติ มอเตอร์ สำหรับใช้งาน

฿ 1,965.94

HBM POWER TOOL 1 ชิ้น 1 วัน Inside J type สำหรับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ISJ38--ใช้งานได้สูงสุด 70-120 มม. เมื่อเชื่อมต่อ4986362180177ใช้งานได้สูงสุด 70-120 มม. เมื่อเชื่อมต่อ-

฿ 4,069.08

HBM POWER TOOL 1 ชิ้น 1 วัน เครื่องตัดภายใน7.0ท่อ PVC VU40-VU200 / ท่อ PVC VP50-VP100ด้วย เพลา หกเหลี่ยม (6.35 มม.) แกนหมุน มันจะถูกถอดออกทันทีและแนบไปกับตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว ด้วยการถอดแกนหกเหลี่ยม (6.35 มม.) สามารถตั้งค่าโดยตรงกับเครื่องบดดิสก์ขนาด 100 มม. ความยาวตัดสามารถปรับได้ (ความลึก 20-60 มม.) โดยการปรับตำแหน่งของตัวนำพื้นผิวด้านบน4986362180092ด้วย เพลา หกเหลี่ยม (6.35 มม.) แกนหมุน มันจะถูกถอดออกทันทีและแนบไปกับตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว ด้วยการถอดแกนหกเหลี่ยม (6.35 มม.) สามารถตั้งค่าโดยตรงกับเครื่องบดดิสก์ขนาด 100 มม. ความยาวตัดสามารถปรับได้ (ความลึก 20-60 มม.) โดยการปรับตำแหน่งของตัวนำพื้นผิวด้านบนสว่านไฟฟ้า (12 V หรือมากกว่า), สว่านไฟฟ้า 100 มม. (M10XP1.5)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน เครื่องตัดภายใน