(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไม้กวาดไร้ ขน บริสุทธิ์

ไม้กวาดไร้ ขน บริสุทธิ์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 21050

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    ไม้กวาดหมุน
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สเปค
    สำรอง
  • วัสดุ
    ขน ม้าแท้ 100% (มีขนแปรง 3 แถว)
  • ความกว้าง(ซม.)
    30
  • JAN Code
    4979404222959
  • คุณสมบัติ 1
    โดดเด่นด้วย เม็ดขัด ละเอียด ที่ทำให้เกิดริ้วรอย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
21050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 927.28

BROOM SPARES 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    ไม้กวาดหมุน
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สเปค
    สำรอง
  • วัสดุ
    ขน ม้าแท้ 100% (มีขนแปรง 3 แถว)
  • ความกว้าง(ซม.)
    30
  • JAN Code
    4979404222959
  • คุณสมบัติ 1
    โดดเด่นด้วย เม็ดขัด ละเอียด ที่ทำให้เกิดริ้วรอย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างและการออกแบบที่ดีทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ทิ้งรอยกวาด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 21050

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    ไม้กวาดหมุน
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สเปค
    สำรอง
  • วัสดุ
    ขน ม้าแท้ 100% (มีขนแปรง 3 แถว)
  • ความกว้าง(ซม.)
    30
  • JAN Code
    4979404222959
  • คุณสมบัติ 1
    โดดเด่นด้วย เม็ดขัด ละเอียด ที่ทำให้เกิดริ้วรอย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
21050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 927.28

BROOM SPARES 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1