• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Aluminum Zoom 480, 4 Levels

Aluminum Zoom 480, 4 Levels

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

4-stage extendibility

Basic Specifications

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Length(mm)
    1590~4800
  • Other
    Spare
  • Longest(cm)
    480
  • Shortest(cm)
    159
  • JAN Code
    4979404233429
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
5 Day(s) or more
-

Part Number : 28536
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Length(mm)
    1590~4800
  • Other
    Spare
  • Longest(cm)
    480
  • Shortest(cm)
    159
  • JAN Code
    4979404233429
  • Mass(g)
    1250
  • Feature 1
    4-Level Extension

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ