• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Towel Rag, White x 3 Pcs

Part Number
58016
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
Material Amount Of Content
10 Day(s) or more 45Cotton1 Bag (3 Sheets)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Towel Wipes Color White Size(mm) 190×290
Body / Option Main Body JAN Code 4979404243107 Amount Of Content 1 Bag (3 Sheets)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 58016 in the Towel Rag, White x 3 Pcs series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 58016 ในชุด Towel Rag, White x 3 Pcs

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)