Work Apron, Short Apron NS10

Work Apron, Short Apron NS10

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

An apron with a water-repellent and dirt-resistant finish. Perfect for working in the garden, etc.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
2 Day(s) or more
-

Part Number : R9473804120
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Below the waist
  • Specifications
    Waterproof
  • Color
    Navy Blue
  • Length (cm)
    38
  • Width (cm)
    90
  • Color Detail
    Navy
  • Material Quality
    65% Polyester, 35% Cotton
  • Detail Description
    Water-repellent and will not let water leak through even if spilled accidentally. Stain-resistant and will not get dirty easily.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)