(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6321-005-3L |
6321-005-4L |
6321-005-5L |
6321-005-6L |
6321-005-B3L |
6321-005-B4L |
6321-005-BLL |
6321-005-L |
6321-005-LL |
6321-005-M |
6321-005-S |
6321-005-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
การวัด หน้าอก (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.32 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3L | 520 | 1,300 | 590 | 680 | 4548413113178 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,788.63 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4L | 540 | 1,400 | 590 | 680 | 4548413113185 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,848.93 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5L | 560 | 1,500 | 610 | 700 | 4548413113192 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,029.84 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6L | 580 | 1,600 | 630 | 720 | 4548413113246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,210.76 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | B3L | 560 | 1,500 | 580 | 680 | 4548413113260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,271.06 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | B4L | 580 | 1,600 | 580 | 680 | 4548413113277 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,150.45 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | BLL | 540 | 1,400 | 580 | 660 | 4548413113253 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | L | 480 | 1,220 | 570 | 640 | 4548413113154 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | LL | 500 | 1,260 | 580 | 660 | 4548413113161 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | M | 460 | 1,180 | 560 | 620 | 4548413113147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | S | 440 | 1,140 | 550 | 600 | 4548413113130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | SS | 420 | 1,100 | 550 | 580 | 4548413113123 | 1 ชิ้น |
《ดาวน์โหลดใบเสนอราคา monogramming
ชุดปฏิบัติงานพร้อมสีและขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
· เคลื่อนไหวไปมาได้ง่ายด้วย 3D "MobinCut" มีสี (11) และขนาด (12) ให้เลือกมากมาย
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ตามมาตรฐาน JIS T-8118
· กระเป๋าที่อกด้านขวามีซิปใช้งานสะดวก มีห่วงด้านในสำหรับยึดโทรศัพท์มือถือ
· ช่องใส่ปากกาที่สะดวกช่วยให้ใส่และหยิบปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ ได้ง่าย ใช้กระเป๋าแบบปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของที่เก็บไว้หล่นออกมา
· กระเป๋าปากกาถูกจัดวางไว้เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เป็นแบบคู่ที่สามารถใส่ปากกาได้ 2 ด้าม
· กระเป๋าที่อกมีการเข้ามุมเพื่อเพิ่มความจุ พื้นที่ที่มีสีเป็นกระเป๋าย่อยที่สะดวกสำหรับการใส่ของชิ้นเล็ก ๆ
[การใช้งาน]
· การออกแบบที่ไม่สมมาตรนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
รหัสรุ่น |
---|
6321-005-3L |
6321-005-4L |
6321-005-5L |
6321-005-6L |
6321-005-B3L |
6321-005-B4L |
6321-005-BLL |
6321-005-L |
6321-005-LL |
6321-005-M |
6321-005-S |
6321-005-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
การวัด หน้าอก (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.32 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3L | 520 | 1,300 | 590 | 680 | 4548413113178 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,788.63 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4L | 540 | 1,400 | 590 | 680 | 4548413113185 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,848.93 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5L | 560 | 1,500 | 610 | 700 | 4548413113192 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,029.84 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6L | 580 | 1,600 | 630 | 720 | 4548413113246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,210.76 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | B3L | 560 | 1,500 | 580 | 680 | 4548413113260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,271.06 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | B4L | 580 | 1,600 | 580 | 680 | 4548413113277 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,150.45 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | BLL | 540 | 1,400 | 580 | 660 | 4548413113253 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | L | 480 | 1,220 | 570 | 640 | 4548413113154 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | LL | 500 | 1,260 | 580 | 660 | 4548413113161 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | M | 460 | 1,180 | 560 | 620 | 4548413113147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | S | 440 | 1,140 | 550 | 600 | 4548413113130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,668.02 |
LONG SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 6 วัน | SS | 420 | 1,100 | 550 | 580 | 4548413113123 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง