• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Accessory VG-502F Spare Lens, Anti-Fog Coat

Accessory VG-502F Spare Lens, Anti-Fog Coat

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Spare lens for VG‑502F.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 4012700081
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Shape
    Goggles
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    Available
  • UV Cut
    Available
  • Standard
    JIS / ANSI
  • Lens Replacement
    Available
  • Other
    Option
  • Lens Thickness(mm)
    1.6
  • Compatible Model
    VG-502F
  • Trusco Code
    396-5198
  • Mass(g)
    15
  • Material
    Polycarbonate

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)