• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
VISION VERDE Protective Glasses VS-101H (Double-Sided Hard-Coating)

VISION VERDE Protective Glasses VS-101H (Double-Sided Hard-Coating)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Additional protection to improve dustproofing. Fit to face can be improved by adjusting the temple angles. Also, soft nose pad ensures that the product will not begin to hurt when you wear it for an extended period.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
6 Day(s) or more
-

Part Number : 4012700010
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Integral Type Goggles
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    NA
  • Scratch prevention
    Available
  • UV Cut
    Available
  • Electrostatic resistance
    NA
  • Standard
    JIS / ANSI
  • Lens Replacement
    NA
  • Frame color
    Smoke Gray
  • Dimensions(mm)
    W152×H50×D162
  • Material
    Lens material: Polycarbonate; Temple: Polycarbonate; Guards/Nose Pad: Elastomer; Lens Coating: Double Sided Hard Coat

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)