• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Protective Glasses MP-832

Protective Glasses MP-832

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s)

Thick temple design gives a sense of stability. Soft nose bridge with cushioned nose pad. Nose pad can be adjusted to suit your nose. The anti-fog coating is the latest in anti-fog technology, which also provides improved durability.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
2 Day(s)
-

Part Number : 4012100750
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Two-Lens Glasses
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    NA
  • UV Cut
    Available
  • Electrostatic resistance
    NA
  • Standard
    ANSI
  • Lens Replacement
    NA
  • Frame color
    Dark brown
  • Dimensions(mm)
    W143×H44×D165
  • Material
    Lens: Polycarbonate (Anti-Fog Coat); Frame: Plastic
  • Detailed Supplies
    Provides protection from pollens, airborne/flying objects. Useful in gardening, DIY projects.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)