Disposable Dust Mask SH6022 DS2 Hook Type 20 Pieces

Disposable Dust Mask SH6022 DS2 Hook Type 20 Pieces

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

With dog ear rim to prevent the shape from collapsing. Two types of head bands are available, the overhead type and hook type, with thread-wrapped rubber that is gentle on the skin.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (20 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Box (20 Sheets)
2 Day(s) or more
-

Part Number : 4028034010
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (20 Sheets)

Specificationtitle

  • Product applications
    Disposable Dust Collector
  • Product Model
    Mask body
  • Standard
    DS2
  • Material Quality
    Face piece = Polypropylene, Polyester

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)