(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ระบบ จำกัด ซึ่งเป็นวิธีที่พบมากที่สุดสำหรับ เกจวัด สกรู แบบขนานซึ่งรับประกัน ความแม่นยำ โดยการจัดการข้อ จำกัด ของ สกรู ผลิตภัณฑ์ สำหรับทางผ่าน / ทางที่ไม่มีทางออก
·มีขีด จำกัด พื้นฐานสองประเภท: การจำแนกเกจวัดมาตรฐาน ISO การจำแนกเกจวัด JIS แบบดั้งเดิม
·ระบบเกจวัด JIS แบบดั้งเดิมมีการตรวจสอบและการตัดเฉือนที่โดดเด่นบนด้านที่ไม่ต้องไปถึงมาตรวัด แต่ระบบเกจวัด ISO นั้นได้รับการปรับให้ง่ายขึ้น โดยขจัดความแตกต่างนี้
· กรรไกร- เกจวัด ประเภทสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เหมือนกัน
รหัสสินค้า |
---|
M4-0.7-6G-GRNR |
M5-0.8-6G-GRNR |
M8-1.25-6G-GRNR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,282.44 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4 | 0.7 | ||
฿ 8,870.26 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 | 0.8 | ||
฿ 7,516.28 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ริงเกจ เกลียว | ชิ้นงาน | เกลียวนอก | Class | 6g |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HRC58 to 62 | วัสดุ | SKS-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง