(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ระบบ จำกัด ซึ่งเป็นวิธีที่พบมากที่สุดสำหรับ เกจวัด สกรู แบบขนานซึ่งรับประกัน ความแม่นยำ โดยการจัดการข้อ จำกัด ของ สกรู ผลิตภัณฑ์ สำหรับทางผ่าน / ทางที่ไม่มีทางออก
·มีขีด จำกัด พื้นฐานสองประเภท: การจำแนกเกจวัดมาตรฐาน ISO การจำแนกเกจวัด JIS แบบดั้งเดิม
·ระบบเกจวัด JIS แบบดั้งเดิมมีการตรวจสอบและการตัดเฉือนที่โดดเด่นบนด้านที่ไม่ต้องไปถึงมาตรวัด แต่ระบบเกจวัด ISO นั้นได้รับการปรับให้ง่ายขึ้น โดยขจัดความแตกต่างนี้
· กรรไกร- เกจวัด ประเภทสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เหมือนกัน
รหัสสินค้า |
---|
M1.6-0.35-6H-GPNP |
M1.7-0.35-6H-GPNP |
M2-0.4-6H-GPNP |
M2.6-0.45-6H-GPNP |
M3-0.5-6H-GPNP |
M4-0.7-6H-GPNP |
M5-0.8-6H-GPNP |
M8-1.25-6H-GPNP |
M12-1.75-6H-GPNP |
M16-2.0-6H-GPNP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,370.97 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.6 | 0.35 | ||
฿ 6,438.17 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.7 | 0.35 | ||
฿ 5,667.35 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 0.4 | ||
฿ 5,351.09 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.6 | 0.45 | ||
฿ 5,097.72 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | ||
฿ 4,433.76 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.7 | ||
฿ 4,072.24 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 0.8 | ||
฿ 3,776.45 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.25 | ||
฿ 4,055.56 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 1.75 | ||
฿ 4,608.87 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ชิ้นงาน | เกลียวใน | Class | 6H |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HRC58 to 62 | วัสดุ | SKS-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง