1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความหนา ฟิล์ม แบบคู่LZ-200J

KET GAUGES

เกจวัดความหนา ฟิล์ม แบบคู่LZ-200J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบพกพาที่มีทั้งแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแสไหลวนและเครื่องพิมพ์ในตัว

[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม พร้อม เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว:สามารถพิมพ์ข้อมูลหมายเลขล็อตและผลการวัดใน พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเป็น เอกสาร
· ฟังก์ชั่น คำนวณทางสถิติที่จำเป็นสำหรับการจัดการความหนาของ ฟิล์ม
·ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและการคำนวณผลการวัดอื่น ๆ สามารถหาได้จากการดำเนินการง่ายๆ
·การสอบเทียบฟังก์ชัน แรม ,หน่วยความจำ
·เส้นโค้งการสอบเทียบแม่เหล็กไฟฟ้าสี่ประเภทและเส้นโค้งการสอบเทียบกระแสวนสี่ประเภทได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้าและสามารถเรียกเส้นโค้งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรูปร่างและความหนาของวัสดุฐาน
· ฟังก์ชั่น การตั้งค่า จำกัด
·ขีด จำกัด สูงสุดของความหนาของ ฟิล์ม มีการจัดการ

รหัสสินค้า
LZ-200J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) 0 ถึง 1500 วิธี กระแสไฟฟ้า
เป้าหมายการวัด การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก บนโลหะแม่เหล็กและการ การเคลือบผิว เหนือโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก ความแม่นยำ ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า: ต่ำกว่า 15 หนอ: ± 0.3 um, 15 um หรือมากกว่า: ± 2% กระแสไฟฟ้า: 50 um หรือน้อยกว่า: ± 1 um, 50 um หรือมากกว่า: ±2% รายละเอียด ความละเอียด ละเอียด น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; 100 μmหรือมากกว่า: 1.0 μm
มาตรฐานและ สเปค แนวทางแม่เหล็กไฟฟ้า: JIS K5600-1-7, JIS H8501, JIS H0401 / ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5, ASTM E 376 eddy กระแสไฟฟ้า: JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 / ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376 วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD, จอแสดงผลขั้นต่ำหลัก 0.1 μm) เอาต์พุต ภายนอก อินเตอร์เฟซ RS-232C (อัตราบอด 2,400 bps)
พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC (50/60 hz) หรือแบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkaline) cores x 6, เครื่องพิมพ์ ภายนอก x 4 ฟังก์ชันสถิติ จำนวนการวัด / ค่า เฉลี่ย / ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน / ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด / หมายเลข บล็อค โพรบวัด หน้าสัมผัส ความดัน คงที่แบบจุดเดียว (LEP-J, LHP-J)
ขนาดและน้ำหนัก 120 (W) × 250 (D) × 55 (H) มม. 1.0 กก อุปกรณ์เสริม แผ่นมาตรฐาน, รากฐานเหล็ก, มูลนิธิอลูมิเนียม, กรณีแผ่นมาตรฐาน, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA อัลคาไล), อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์โพรบ, กระดาษเครื่องพิมพ์, กระเป๋า ตัวเลือก โพรบวัด ทรงตัว L (LEP-21L), สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ RS-232C, ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ควบคุม ข้อมูล " เครื่องบันทึกข้อมูล KLD-01", "mcwave lite", " มาตรฐาน mcwave", "mcwave professional", "multiprop"