(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยเครื่องพิมพ์ในตัวขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม พร้อม เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว:สามารถพิมพ์ข้อมูลหมายเลขล็อตและผลการวัดใน พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเป็น เอกสาร
· ฟังก์ชั่น คำนวณทางสถิติที่จำเป็นสำหรับการจัดการความหนาของ ฟิล์ม:ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและการคำนวณผลการวัดอื่น ๆ สามารถหาได้จากการดำเนินการง่ายๆ
· ฟังก์ชั่น สอบเทียบ / แรม ,หน่วยความจำ:เส้นโค้งการสอบเทียบแม่เหล็กไฟฟ้าสี่ประเภทและเส้นโค้งการสอบเทียบกระแสวนสี่ประเภทได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้าและเส้นโค้งที่เหมาะสมสามารถเรียกได้เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรูปร่างและความหนาของวัสดุฐาน
· ฟังก์ชั่น การตั้งค่า จำกัด:สามารถกำหนดขีด จำกัด บนและล่างของความหนาฟิล์มของรายการจัดการได้
·เมื่อวัดความหนาของ ฟิล์ม นอกช่วงที่ คลองเลื่อย เสียงกริ่งจะดังขึ้นและเครื่องหมายเตือนจะปรากฏบนพื้นที่แสดงผล
· โพรบวัด ขนาดเล็ก:โพรบวัด แบบดินสอที่ใช้ ระบบ ความดัน คงที่โดยมี หน้าสัมผัส เดียวสามารถใช้เพื่อรับค่าการวัดที่มีเสถียรภาพในตำแหน่งการวัดใด ๆ
· ปลาย โพรบวัด ทนการเสียดสี สูง:การเคลือบไทเทเนียมถูกนำไปใช้ที่ปลายของหัววัดโดยใช้วิธีการเคลือบแม่เหล็กไฟฟ้าและทับทิมที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะถูกนำไปใช้โดยใช้กระบวนการกระแสไหลวน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | 0-800 | วิธี | ลมบ้าหมูประเภท กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
เป้าหมายการวัด | ชั้นฉนวนบนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | ความแม่นยำ | 50 μmหรือน้อยกว่า: ± 1 μm, 50 μmหรือมากกว่า: ±2% | รายละเอียด ความละเอียด ละเอียด | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; 100 μmหรือมากกว่า: 1.0 μm |
มาตรฐานและ สเปค | JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 / ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376 | วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD, จอแสดงผลขั้นต่ำหลัก 0.1 μm) | เอาต์พุต ภายนอก | อินเตอร์เฟซ RS-232C (อัตราบอด 2,400 bps) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (50/60 hz) หรือแบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkaline) cores x 6, เครื่องพิมพ์ ภายนอก x 4 | ฟังก์ชันสถิติ | จำนวนการวัด / ค่า เฉลี่ย / ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน / ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด / หมายเลข บล็อค | โพรบวัด | หน้าสัมผัส ความดัน คงที่แบบจุดเดียว (LHP-J) |
ขนาดและน้ำหนัก | 120 (W) × 250 (D) × 55 (H) มม. 1.0 กก | อุปกรณ์เสริม | แผ่นมาตรฐาน, ฐานอลูมิเนียม, แผ่นเพลทมาตรฐาน, แบตเตอรี่ 1.5 V (ถ่านอัลคาไลน์ AA), อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์โพรบ, กระดาษเครื่องพิมพ์, เคส | ตัวเลือก | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ RS-232C ซอฟท์แวร์ จัดการข้อมูล "เครื่องบันทึกข้อมูล KLD-01", "mcwave lite", "mcwave มาตรฐาน", "mcwave professional", "multiprop" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง