(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบุ ตำแหน่ง สัมผัสด้วยไฟและเสียง
อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ 12 V แบตเตอรี่แห้ง (ขนาด N) × 1 ก้อน
รหัสสินค้า |
---|
VPS-32B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,205.85 | TOUCH POINT SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d(φ) | 32 | d1(มิลลิเมตร) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
d2(มิลลิเมตร) | 10 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 160 | L1(มิลลิเมตร) | 79 |
L2(มิลลิเมตร) | 41 | อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่ N แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง (12 V) × 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 12 |
มวล(ก.) | 700 | ความระมัดระวัง | ·ไม่สามารถใช้ในทิศทาง แกน Z ·ใช้โดยไม่ต้องหมุน เพลา หลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPS-32B ในชุด เซนเซอร์ จุดสัมผัส (สูตรเพิ่มพลัง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง