(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียว- เครื่องมือตัดเจาะ ที่สามารถใช้ในงานต๊าปเหล็ก แผ่นเพลท โลหะอโลหะ เรซิ่น ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน แบบใช้ไฟฟ้า มีประโยชน์ซึ่งสามารถเจาะรู ไพล็อต ในเวลาเดียวกับการตัด เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเคาะ แผ่นเพลท เหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เรซิ่น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292314336 |
4977292314350 |
4977292314664 |
4977292314671 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P), จำนวนเส้นด้าย (มิลลิเมตร) | จำนวนรอบ (เหล็ก) (ขั้นต่ำ - 1) | แตะขนาด | ความหนาของ วัสดุ แปรรูป (น้อยกว่ามม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 501.47 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | M3 | 0.5 | 1000 | พิทช์ 3.0 มม. x 0.5 | 3 | ||
฿ 516.57 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | M5 | 0.8 | 600 | 5.0 mm X พิทช์ 0.8 | 5 | ||
฿ 552.75 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | M6 | 1 | 500 | พิทช์ 6.0 มม. X 1.0 | 6 | ||
฿ 594.96 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | M8 | 1.25 | 400 | 8.0 mm X พิทช์ 1.25 | 6 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น 1 | ดอกสว่าน แบบใช้ไฟฟ้า แตะที่แสนสะดวกซึ่งสามารถ ดอกสว่าน รู ไพล็อต และตัด เกลียว ได้พร้อมกัน | ข้อควรระวัง 1 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ ดอกสว่าน นี้ร่วมกับ ดอกสว่าน สว่านไฟฟ้า ซึ่งมีฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม ไปข้างหน้าและถอยหลัง | ข้อควรระวัง 2 | โปรดเริ่มดำเนินการตัด สกรู หลังจากยืนยันการหมุนที่อนุญาตและความหนาของ วัสดุ ผลิตเท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด/ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สเปค 1 | สำหรับ สว่านไฟฟ้า ไปข้างหน้า / ถอยหลัง | สเปค 2 | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง