(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ มือจับ ต๊าป เกลียวใน
[คุณสมบัติ]
·โลหะผสมที่ เผาผนึก ใช้สำหรับขากรรไกรเพื่อช่วยป้องกันการแตกร้าวและการสูญเสีย รูปทรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเกลียว เหล็กกล้า / เหล็กทั่วไป (เกลียว ตัวเมีย )
ขนาด เกลียว (ขนาดเกลียว) | M2 to 10 | แตะขนาด | สำหรับ M2 ถึง M10 | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 200 | ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 10 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 150 |
ฟังก์ชั่น 1 | โลหะผสมซินเทอร์ใช้สำหรับก้ามปูเพื่อลดความเสี่ยงที่จะแตกหักหรือเสียรูปร่าง | ฟังก์ชั่น 2 | มือจับ ยาวสำหรับการ สกรู ง่ายด้วยแรงน้อยที่สุด | ข้อควรระวัง 1 | จับส่วนที่ทำมุมเคาะให้แน่นด้วยกรงเล็บแล้ววาง สกรู ตั้งฉากกับ วัสดุชิ้นงาน |
ข้อควรระวัง 2 | ต้องแน่ใจว่าใช้การแตะวางเมื่อแตะ | วัสดุ กรงเล็บ | อัลลอย เผาผนึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง