(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ สำหรับต๊าป เกลียวใน น้ำหนักเบา และช่วยให้แตะได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ประเภท น้ำหนักเบา ที่ช่วยในการทำเกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเกลียว เหล็กกล้า ทั่วไป
ขนาด เกลียว (ขนาดเกลียว) | M5 to 10 | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 105 | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 18 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 120 | ฟังก์ชั่น 1 | เนื่องจากมี น้ำหนักเบา จึงสามารถประกอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สกรู |
ฟังก์ชั่น 2 | สามารถทำงานได้ด้วยมือเดียวแม้ในที่แคบ ๆ | ข้อควรระวัง 1 | จับก๊อกน้ำให้แน่นด้วยกรงเล็บของ มือจับ แล้ววาง สกรู แนวตั้งฉากกับ วัสดุชิ้นงาน เลี้ยวในขณะที่ใช้กำลังคู่กัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4977292389297 ในชุด ที่ มือจับ แตะชนิด T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง