(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

FG คีมตัด ขนาดเล็กพร้อม สปริง

FG คีมตัด ขนาดเล็กพร้อม สปริง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ N-110SF

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    110
  • ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร)
    ขดลวด เหล็กขนาด 1.2 1.2 ขดลวด ทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  • ความแข็ง (ส่วน ใบมีดลบคม )(HRC)
    57 ถึง 61
  • การเคลือบผิว ความร้อน
    ไม่มีการ การชุบแข็ง กระบวนการออกซิไดซ์ , การ ชุบแข็ง ขอบ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    110
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    15
  • วัสดุ 1
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • ตั้งใจใช้
    ตัดสายไฟของอุปกรณ์เช่นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
  • ฟังก์ชั่น 1
    ตัวจับชิ้นงาน
รหัสรุ่น
N-110SF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 450.94

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    110
  • ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร)
    ขดลวด เหล็กขนาด 1.2 1.2 ขดลวด ทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  • ความแข็ง (ส่วน ใบมีดลบคม )(HRC)
    57 ถึง 61
  • การเคลือบผิว ความร้อน
    ไม่มีการ การชุบแข็ง กระบวนการออกซิไดซ์ , การ ชุบแข็ง ขอบ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    110
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    15
  • วัสดุ 1
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • ตั้งใจใช้
    ตัดสายไฟของอุปกรณ์เช่นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
  • ฟังก์ชั่น 1
    ตัวจับชิ้นงาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ งานละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ N-110SF

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    110
  • ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร)
    ขดลวด เหล็กขนาด 1.2 1.2 ขดลวด ทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  • ความแข็ง (ส่วน ใบมีดลบคม )(HRC)
    57 ถึง 61
  • การเคลือบผิว ความร้อน
    ไม่มีการ การชุบแข็ง กระบวนการออกซิไดซ์ , การ ชุบแข็ง ขอบ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    110
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    15
  • วัสดุ 1
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • ตั้งใจใช้
    ตัดสายไฟของอุปกรณ์เช่นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
  • ฟังก์ชั่น 1
    ตัวจับชิ้นงาน
รหัสรุ่น
N-110SF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 450.94

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1