• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Semicircular Mallet

Semicircular Mallet

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Easily gripped handle.

Basic Specifications
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : 4977292135795
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Carpentry Hammer
  • Head (Diameter)(mm)
    40
  • Head (Length)(mm)
    124
  • Total Length(mm)
    323
  • Handle Material
    Evergreen Oak
  • Weight(g)
    220
  • Intended Use
    For DIY and handicrafts.
  • Function 1
    Easy-gripping, elliptical wooden handle, and can be used on one side as a mallet.
  • Function 2
    The convex surface is made of tanned leather to protect against nearby scratches when driving in the wood stopper or peg.
  • Note 1
    Check the safety of the surrounding people before beginning work.
  • Note 2
    Do not use it for anything other than the intended usage.
  • Note 3
    Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.
  • Specifications
    Diameter 40 mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ