1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด เครื่องมือ หลาย แม่เหล็ก

SKJ TOOL

ถาด เครื่องมือ หลาย แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,570.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถาด เครื่องมือ หลายแม่เหล็กที่เก็บ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีรูรูปทรงต่างๆจึงสามารถใส่ เครื่องมือ ต่างๆได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บและการจัดเรียง เครื่องมือ อุปกรณ์ชิ้นส่วน ฯลฯ

รหัสสินค้า
SMT-500T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,570.47

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก โหลดสูงสุด(กิโลกรัม) 10 มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม
ขนาด ถาด(มิลลิเมตร) (ประมาณ) ความกว้าง 305 ถึง 495 x ลึก 125 x สูง 125 มวล(ก.) 1840 ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 305
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 125 ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 125 ใช้ การเก็บรักษาและการจัดเรียง เครื่องมือ อุปกรณ์ชิ้นส่วน ฯลฯ
ฟังก์ชั่น 1 เนื่องจากมีรูปร่างที่หลากหลายของรู เครื่องมือ ต่าง ๆ มากมาย สามารถเก็บ ฟังก์ชั่น 2 มีที่เก็บข้อมูล เฉพาะด้าน สำหรับ ช่องเสียบ บิตและดอกสว่าน ฟังก์ชั่น 3 รวมถึง ตะขอ และสามารถใช้ในการ ประแจ ด้วยมือและ กุญแจ
ข้อควรระวัง 1 อย่านำอุปกรณ์ที่ งานละเอียด , นาฬิกา, วงเวียน, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบทางลบจากสนามแม่เหล็ก ข้อควรระวัง 2 ติดอยู่กับ พื้นผิว เรียบไม่เรียบ ข้อควรระวัง 3 ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น