1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก

SKJ TOOL

ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถจัดเก็บ ประแจปอนด์ อากาศได้อย่างเป็นระเบียบ

รหัสสินค้า
SMT-90I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,006.65

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก โหลดสูงสุด(กิโลกรัม) 8 มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม
ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) (ประมาณ) ความกว้าง 130 x สูง 355 x เส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน 90 มวล(ก.) 1000 ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 130
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 355 ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 125 ใช้ การจัดเก็บหรือการจัดเรียง ประแจ ผลกระทบอากาศ
ฟังก์ชั่น 1 ประแจปอนด์ อากาศสามารถเก็บไว้ใน แหวน เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ฟังก์ชั่น 2 สามารถเก็บ ช่องเสียบ และ ไขควง ใน ตะขอ และรูด้านบนตามลำดับ ฟังก์ชั่น 3 ตะขอ สามารถเก็บ HOSES อากาศหรือ สายต่อพ่วง
ฟังก์ชั่น 4 สามารถติดตั้งกับ ตู้เก็บของ เครื่องมือ ฯลฯ ด้วย แม่เหล็ก ข้อควรระวัง 1 อย่านำอุปกรณ์ที่ งานละเอียด , นาฬิกา, วงเวียน, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบทางลบจากสนามแม่เหล็ก ข้อควรระวัง 2 ติดอยู่กับ พื้นผิว เรียบไม่เรียบ
ข้อควรระวัง 3 ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น