1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม็กเทรย์ สเตนเลส

แม็กเทรย์ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถาด แม่เหล็ก สเตนเลส ทน สนิม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ สกรู และ โบลท์ อย่างแน่นหนาโดยใช้ แม่เหล็ก แรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด/ รักษาสิ่งที่ปลอดภัยเช่น สกรู โบลท์ และ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
SSM-110S
SSM-150S
SSM-240S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาด ถาด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 203.31

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิด แบบกลม(ประมาณ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 108 x ลึก 3316010833108

฿ 249.19

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิด แบบกลม(ประมาณ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 x ลึก 3630015038150

฿ 444.07

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ทรงสี่เหลี่ยม(ประมาณ) ความกว้าง 240 x ลึก 138 x ลึก 3666023843138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม วัสดุ สเตนเลส
แม่เหล็ก ยาง ป้องกันทำ ใช้ สำหรับการจัดเก็บและรักษา สกรู โบลท์ และ เครื่องมือ ปลอดภัย ฟังก์ชั่น 1 ทำจากสแตนเลสทนสนิม
ฟังก์ชั่น 2 เนื่องจาก พื้นผิว แม่เหล็กมี ฝาครอบป้องกัน วัตถุอื่นจึงไม่เสียหาย ฟังก์ชั่น 3 ชิ้นส่วนที่ถูกลบจะถูกแนบเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนตกลงมา ข้อควรระวัง 1 อย่านำอุปกรณ์ที่ งานละเอียด , นาฬิกา, วงเวียน, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบทางลบจากสนามแม่เหล็ก