1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อย รุ่น BIHAKU-RYU

ใบเลื่อย รุ่น BIHAKU-RYU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,357.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำนวนใบมีดที่เพิ่มขึ้นและการ การเคลือบผิว ฟลูออไรด์สีขาวที่เน้นสีขาวที่สวยงาม "BIHAKU-RYU" ที่ให้ " พื้นผิว การตัดที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด " ด้วยจำนวนฟันที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
MAT-BR-190
MAT-BR-190S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน JAN Code

฿ 1,357.91

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 1.660แบบกลม4534587 230124

฿ 1,844.69

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 280เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ4534587 230131

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 190 เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, พื้น, แผ่นฉนวน, ไม้อัดพาร์ติเคิล, ไม้อัดสี, ไฟเบอร์บอร์ด, แผ่นแคลเซียมซิลิเกต, ไม้ระแนง, ไม้ระแนง, สไตโรโฟม ฟลูออรีน สีขาว แผ่นสลิท 8P