(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดเรียบทำได้ด้วยการ เคลือบฟลูออรีน สีดำ ลดการโก่งงอและชนิดเงียบด้วย แผ่นสลิท เลเซอร์ ด้วยสเปคคุณภาพสูงพร้อมจำหน่ายในราคาสุดคุ้ม
รหัสสินค้า |
---|
MAT-OR-165 |
MAT-OR-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.66 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 165 | 4534587 262026 | ||
฿ 757.66 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 190 | 4534587 262033 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.6 | จำนวนฟลุต(P) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, พื้น, แผ่นฉนวน, ไฟเบอร์บอร์ด, ไม้ระแนง, ไม้อัดสี | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | แบบกลม |
ฟลูออรีน | สีดำ | แผ่นสลิท | 4P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง