(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลดความร้อนจากการเสียดสีเมื่อตัดด้วยหน้าต่างประเภท Inazuma ใช้ ปลาย คาร์ไบด์ แบบดั้งเดิมของเยอรมัน ชิป IC เลื่อย ซีรีส์นี้เป็นที่ชื่นชอบมายาวนานในหมู่ผู้ใช้นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก ความนิยมยังคงสูง
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 147 | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(P) | 52 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, ไม้อัดสี |
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | แบบกลม | ฟลูออรีน | NA | แผ่นสลิท | NA |
JAN Code | 4534587 251044 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAT-D52-147 ในชุด Deutsch ฟ้าผ่า PART2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง