(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
YAMASHIN ต้นฉบับ เลื่อยกลม รุ่น Super All-Mighty การตัด ไม้ อะลูมิเนียม เหล็กหรือ พีวีซี ทำได้ด้วยชิ้นเดียวนี้ด้วยเศษโลหะผง
รหัสสินค้า |
---|
SPT-YSD-100SOX |
SPT-YSD-125SOX |
SPT-YSD-148SOX |
SPT-YSD-165SOX |
SPT-YSD-180SOX |
SPT-YSD-190SOX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ชิป IC ป้องกันบอล | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.46 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1.1 | 32 | 13,000 | ชุด | NA | 4534587 501002 | ||
฿ 1,467.31 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 1.5 | 40 | 10,000 | ของสะสม/ เลื่อยวงเดือน | NA | 4534587 501255 | ||
฿ 1,444.16 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 148 | 1.5 | 52 | 6,000 | แบบกลม | NA | 4534587 501484 | ||
฿ 1,444.16 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 1.5 | 55 | 6,000 | แบบกลม | มีจำหน่าย | 4534587 501651 | ||
฿ 2,030.72 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 1.5 | 44 | 6,000 | เลื่อยวงเดือน กันฝุ่น/เก็บฝุ่น , Chipsaw ความเร็วสูง | NA | 4534587 501804 | ||
฿ 1,444.16 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 1.5 | 55 | 6,000 | แบบกลม | มีจำหน่าย | 4534587 501903 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | ไม้, ไม้ลามิเนต, เหล็ก, ท่อพีวีซีอลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ฟลูออรีน | การเคลือบฟลูออรีน | แผ่นสลิท | 3P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง