(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม บางพิเศษความหนา 0.6 มม. ที่ตัด วัสดุ สังกะสีได้อย่างรวดเร็ว ความต้านทานต่ำทำให้สามารถตัดแสงได้ สามารถตัดขอบโลหะ / วัสดุ มุงหลังคาเบา / แผ่น เหล็กลูกฟูกได้
รหัสสินค้า |
---|
BLT-YSD-100GB |
BLT-YSD-125GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,717.71 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 36 | 13,000 | 4534587 612029 | ||
฿ 1,847.72 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 38 | 10,000 | 4534587 612036 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | วัสดุ เหล็กอลูซิงค์ , แผ่น แผ่นกระดาษลูกฟูก เหล็กอลูซิงค์ , ผนังโลหะ , วัสดุ มุงหลังคาเบา , แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ้าใบแลพแผ่นชีต | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ชุด | ฟลูออรีน | การเคลือบฟลูออรีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง