1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mr pachen shaver Almighty รุ่น 165 มม. ใบเลื่อยขนาดเล็ก

ORIGINAL WORKTOOLS

Mr pachen shaver Almighty รุ่น 165 มม. ใบเลื่อยขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับ วัสดุ ตัด1 เครื่องพร้อมฟังก์ชั่นตัดโกนและเหลา

รหัสสินค้า
TT-YSD-165MRS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ORIGINAL WORKTOOLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 165 เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 22
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.6 รายละเอียดประเภท ใบมีดลบคม แท้ ปริมาณใบเลื่อยปลายแหลม 40
JAN Code 4534587141666