(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKWAF-SS50 |
SKWAF-SS75 |
SKWAF-SS100 |
SKWAF-SS300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.82 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 14 | 411-0978 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 420.59 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 91 | 14 | 411-0986 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 501.15 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 112 | 15 | 411-0951 | 66 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,144.47 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 43 | 411-0960 | 993 | 1 ชิ้น |
ภาชนะบรรจุที่ขนส่งแผ่นเวเฟอร์อย่างสะอาดและปลอดภัย ซึ่งเป็นรากฐานของอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ ที่พัฒนาตลอดเวลา
[คุณสมบัติ]
· ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและอนุภาคอินทรีย์หรืออนินทรีย์น้อยมาก และทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
วัสดุ: โพลีคาร์บอเนต, อีลาสโตเมอร์.
· ประเทศผู้ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น
· ชนิดใบเดี่ยว.
· อย่าให้ถูกเปลวไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อขนส่ง สารกึ่งตัวนำ คอนดักเตอร์
· ยังมีประโยชน์สำหรับการเก็บตัวอย่าง
รหัสรุ่น |
---|
SKWAF-SS50 |
SKWAF-SS75 |
SKWAF-SS100 |
SKWAF-SS300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.82 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 14 | 411-0978 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 420.59 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 91 | 14 | 411-0986 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 501.15 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 112 | 15 | 411-0951 | 66 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,144.47 |
CONDUCTIVE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 43 | 411-0960 | 993 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง