(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RC-300-T |
RC-300S |
RC-500-T |
RC-500S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พื้น พื้นผิว สูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,403.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 510-0887 | 12800 | 165 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:4- ล้อ หมุน | 1 หน่วย | ||
฿ 16,544.00 ฿ 7,995.72 |
DRUMDOLLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 100 | 300-1296 | 13000 | 165 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:ล้อ หมุน 2 ล้อ หมุนได้ 2 ล้อ พร้อม สต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย | ||
฿ 17,764.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 130 | 510-0895 | 16300 | 198 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:4- ล้อ หมุน | 1 หน่วย | ||
฿ 18,070.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 130 | 300-1300 | 16500 | 198 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:ล้อ หมุน 2 ล้อ หมุนได้ 2 ล้อ พร้อม สต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย |
รถบรรทุก มือกลมพร้อม สเปค ไกด์ เส้นรอบวงและ เฟรม มุม ทรงตัว L
[คุณสมบัติ]
·มีความทนทานด้วยโครงสร้างที่เชื่อม
·ใช้ ลูกล้อ ยูรีเทน มีความ ทนน้ำมัน สูงและทนต่อการขัดถู
·มี ไกด์ รอบด้านสำหรับการป้องกันการลื่น แต่เบากว่า ไกด์ 4 จุดและให้การใช้งานที่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่ง ดรัม/ถังน้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
RC-300-T |
RC-300S |
RC-500-T |
RC-500S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พื้น พื้นผิว สูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,403.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 510-0887 | 12800 | 165 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:4- ล้อ หมุน | 1 หน่วย | ||
฿ 16,544.00 ฿ 7,995.72 |
DRUMDOLLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 100 | 300-1296 | 13000 | 165 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:ล้อ หมุน 2 ล้อ หมุนได้ 2 ล้อ พร้อม สต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย | ||
฿ 17,764.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 130 | 510-0895 | 16300 | 198 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:4- ล้อ หมุน | 1 หน่วย | ||
฿ 18,070.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 130 | 300-1300 | 16500 | 198 | ประเภท ไกด์ 4 จุดตาม เฟรม มุม L ล้อ:ล้อ หมุน 2 ล้อ หมุนได้ 2 ล้อ พร้อม สต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง