(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RA-300 |
RA-300S |
RA-500 |
RA-500S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พื้น พื้นผิว สูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,167.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 510-0968 | 15000 | 165 | สเปก เหล็กกล้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ , ล้อ: หมุน4 ล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 13,169.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 100 | 300-1253 | 15200 | 165 | ข้อมูลจำเพาะ รถเข็นเหล็กแบบลาก/ ดอลลี่, ล้อ: แบบหมุน 2 /2 มีสต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย | ||
฿ 14,200.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 130 | 510-0976 | 18400 | 198 | สเปก เหล็กกล้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ , ล้อ: หมุน4 ล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 15,443.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 130 | 300-1261 | 18600 | 198 | ข้อมูลจำเพาะ รถเข็นเหล็กแบบลาก/ ดอลลี่, ล้อ: แบบหมุน 2 /2 มีสต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีโครงสร้างเชื่อมจึงมีความทนทาน
·ใช้ลูกล้อยูรีเทนมีความทนน้ำมันสูงและทนต่อการขัดถู
·สามารถใช้เป็นรถเข็นแบบแบนได้เช่นกัน
รหัสรุ่น |
---|
RA-300 |
RA-300S |
RA-500 |
RA-500S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พื้น พื้นผิว สูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,167.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 510-0968 | 15000 | 165 | สเปก เหล็กกล้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ , ล้อ: หมุน4 ล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 13,169.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 100 | 300-1253 | 15200 | 165 | ข้อมูลจำเพาะ รถเข็นเหล็กแบบลาก/ ดอลลี่, ล้อ: แบบหมุน 2 /2 มีสต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย | ||
฿ 14,200.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 130 | 510-0976 | 18400 | 198 | สเปก เหล็กกล้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ , ล้อ: หมุน4 ล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 15,443.00 |
DRUM DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 130 | 300-1261 | 18600 | 198 | ข้อมูลจำเพาะ รถเข็นเหล็กแบบลาก/ ดอลลี่, ล้อ: แบบหมุน 2 /2 มีสต๊อปเปอร์ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง