(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.
Drum Cart - Hydraulic Type

Drum Cart - Hydraulic Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
30 Day(s)

[Features]
· Easy to operate. Align the drum chuck to the drum and move the hydraulic jack lever lightly, to raise smoothly and use.
[Applications]
· For open-type and closed-type 200 liter steel drum cans.

Basic Specifications

  • Product Type
    Drum cart
  • Uniform Load(kg)
    250
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Length(mm)
    820
  • Width(mm)
    800
  • Height(mm)
    1050
  • Trusco Code
    285-2471
  • 1 unit
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
30 Day(s)
-

Part Number : TDT-250
Days to Shipวันจัดส่ง 30 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drum cart
  • Uniform Load(kg)
    250
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Length(mm)
    820
  • Width(mm)
    800
  • Height(mm)
    1050
  • Trusco Code
    285-2471
  • Mass(g)
    42000
  • Features
    Easy to operate. Align the drum chuck to the drum and move the hydraulic jack lever lightly, to raise smoothly and use.
  • Specifications
    With Hydraulic 3 Wheel Type Drum Installed Maximum Height: 1,345 mm Lower Claw Height: 820-1,130 mm
  • Front wheel
    200 mm (Urethane)
  • Rear Wheel
    125 mm (Rubber)
  • Stroke(mm)
    310

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ