(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลุมเกวียน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 38,680.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PW-1B SALE
PW-2B SALE
PW-2D SALE
PW-2T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ถาดทนต่อการโหลด
(กก. / สเตจ)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า: ถาด เคลื่อนย้ายได้
(กก. / สเตจ)
มวล
(ก.)
ถาดคงที่ทนต่อการโหลด
(กก. / สเตจ)
รหัสของทรัสโก้ ลูกล้อ จำนวนเนื้อหา

฿ 48,548.00

฿ 44,664.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 1 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 15 - 27000 - 457-2742 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 53,257.00

฿ 48,996.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 15 - 28000 - 457-2751 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 46,011.00

฿ 42,330.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทสไลด์คู่ 5 - 10 27000 15 457-2769 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 38,680.00

฿ 35,585.60

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทชั้นวาง ยึดอยู่กับที่ 4 15 - 21000 - 457-2777 แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (4 ชิ้น) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    618
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    418
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    900
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    100
  • สี
    เงิน
  • คุณสมบัติ
    รวมตัวแบ่ง ถาด ต่างๆเพื่อการใช้ ถาด อย่างมีประสิทธิภาพตัว โฮลเดอร์ ไขควง และตะกร้าฟรีติดตั้งไว้ตาม มาตรฐาน
  • ชั้นวางของ กระดาน
    แผงด้านบนพร้อมแผ่นรองพื้นชั้นกลางแผงชั้นวางพร้อมพาร์ติชันระดับล่างแผงชั้นวางกันน้ำหก
  • การหกรั่วไหลสูง
    เครื่องวัดระดับน้ำ กลาง 45 มม. เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง 80 มม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • อุปกรณ์เสริม
    ที่ โฮลเดอร์ ไขควง (ขนาดกลางขนาดเล็ก)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวมตัวแบ่ง ถาด ต่างๆเพื่อการใช้ ถาด อย่างมีประสิทธิภาพ
·มีที่ โฮลเดอร์ ไขควง / ตะกร้าฟรีตาม มาตรฐาน
·ใช้รางเลื่อนชนิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม เพื่อการเคลื่อนย้าย ถาด หดได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษ
· ถาด เคลื่อนย้ายได้สามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงาน
·มีแผ่น กระดาน ด้านบนเพื่อความสามารถในการใช้งานได้เช่นเดียวกับตัวป้องกันด้านบนและด้านล่างเพื่อป้องกันด้านตรงข้าม

รหัสรุ่น
PW-1B SALE
PW-2B SALE
PW-2D SALE
PW-2T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ถาดทนต่อการโหลด
(กก. / สเตจ)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า: ถาด เคลื่อนย้ายได้
(กก. / สเตจ)
มวล
(ก.)
ถาดคงที่ทนต่อการโหลด
(กก. / สเตจ)
รหัสของทรัสโก้ ลูกล้อ จำนวนเนื้อหา

฿ 48,548.00

฿ 44,664.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 1 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 15 - 27000 - 457-2742 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 53,257.00

฿ 48,996.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 15 - 28000 - 457-2751 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 46,011.00

฿ 42,330.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทสไลด์คู่ 5 - 10 27000 15 457-2769 แบบอยู่กับที่ 125 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น) 1 หน่วย

฿ 38,680.00

฿ 35,585.60

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทชั้นวาง ยึดอยู่กับที่ 4 15 - 21000 - 457-2777 แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (4 ชิ้น) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1