(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ผ้า วิธีตัด: สามารถตัดด้วยมือ

เทปกาว ผ้า วิธีตัด: สามารถตัดด้วยมือ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 203.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1211-50
1212-50
1213-50
1214-50
1215-50
1216-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง สีแดง 418-8365 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง 418-8373 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 418-8381 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 418-8390 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีขาว สีขาว 418-8403 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 418-8411 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.21
  • ความเหนียวแน่น
    5.46 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    53.3 N / 10 มม
  • มวล(ก.)
    240
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    เส้นใยหลัก + PET
  • กาว
    ยาง- พื้นฐาน
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ยืด(%)
    7
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทปกาว ผ้าที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·ปล่อย เทป แสงเพื่อให้ใช้งานได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการซีล กล่อง กระดาษลูกฟูก
·บรรจุของหนัก

รหัสรุ่น
1211-50
1212-50
1213-50
1214-50
1215-50
1216-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง สีแดง 418-8365 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง 418-8373 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 418-8381 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 418-8390 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีขาว สีขาว 418-8403 1 ม้วน

฿ 203.13

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 418-8411 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทปผ้ากาวคุณภาพดีเยี่ยมในราคาประหยัด

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนา (มม.): 0.21
● SPQ (ม้วน): 30
● ความหนืด: 5.46 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 53.3 N / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: เส้นใยหลัก + PET
● กาว: ยาง