(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4142-B-18X25 |
4142-GN-18X25 |
4142-R-18X25 |
4142-TM-18X25 |
4142-Y-18X25 |
N4142-18-25-0.15-WB-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) |
แรง กาว | ความทนต่อแรงดึง | รายละเอียดสี | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | สเปค | วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน | ยืด (%) |
อุปกรณ์รองรับท่อ สื่อ | อุปกรณ์รองรับท่อ ความหนา (มิลลิเมตร) |
แสดงความหนา | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีน้ำเงิน | - | 419-6244 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีเขียว | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีเขียวอ่อน | - | 419-6252 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 150.15 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีแดง | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีแดง | - | 419-6261 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | โปร่งใส | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | ชัดเจน | - | 419-6279 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีเหลือง | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีเหลือง | - | 419-6287 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 8,955.14 |
ADHESIVE CLOTH TAPES | 1 แพ็ค |
84 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
11 วัน | สีเขียว | 0.15 | 13.00 N / 25 มม | 100.0 N / 25 มม | ธรรมชาติสีเขียว | ซอง | - | - | - | - | - | - | 16 | ผ้า โพลีเอทิลีน | 0.04 | 0.04 | 1 กล่อง (84 ม้วน) |
เทป ขนาดกะทัดรัดพร้อม อุปกรณ์รองรับท่อ ท่อ ผ้า โพลีเอทิลีน ที่สามารถตัดด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 7 สี (บรรจุภัณฑ์หมอนกว้าง 18 มม. มีให้เลือก 5 สี: โปร่งใส น้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว)
· บางและกะทัดรัด
· ตัด แบบตรง ด้วยมือ
· Rerolls ได้อย่างราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบา
· สำหรับการซ่อมชั่วคราว การเข้าเล่ม การซ่อมแซม ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
4142-B-18X25 |
4142-GN-18X25 |
4142-R-18X25 |
4142-TM-18X25 |
4142-Y-18X25 |
N4142-18-25-0.15-WB-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) |
แรง กาว | ความทนต่อแรงดึง | รายละเอียดสี | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | สเปค | วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน | ยืด (%) |
อุปกรณ์รองรับท่อ สื่อ | อุปกรณ์รองรับท่อ ความหนา (มิลลิเมตร) |
แสดงความหนา | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีน้ำเงิน | - | 419-6244 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีเขียว | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีเขียวอ่อน | - | 419-6252 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 150.15 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีแดง | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีแดง | - | 419-6261 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | โปร่งใส | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | ชัดเจน | - | 419-6279 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 147.34 |
CLOTH TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | สีเหลือง | 0.155 | 14.22 N / 25 มม | 97.7 N / 25 มม | สีเหลือง | - | 419-6287 | 75 | เป็น เทป สำหรับ วัสดุ เหมาะสม | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้า โพลีเอทิลีน | อะคริลิค | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 8,955.14 |
ADHESIVE CLOTH TAPES | 1 แพ็ค |
84 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
11 วัน | สีเขียว | 0.15 | 13.00 N / 25 มม | 100.0 N / 25 มม | ธรรมชาติสีเขียว | ซอง | - | - | - | - | - | - | 16 | ผ้า โพลีเอทิลีน | 0.04 | 0.04 | 1 กล่อง (84 ม้วน) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง