(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการแยกตำแหน่งด้วยไฟฟ้าแบบสองชั้นของวัสดุที่อ่อนนุ่มบนตัวใบมีดและวัสดุแข็งที่ปลายใบมีดทำให้ต้านทานการแตกหักรองรับ เครื่องมือไฟฟ้า จากผู้ผลิตหลายราย (ประเภทที่รองรับ bosch, makita, hitachi, ryobi)
รหัสสินค้า |
---|
RB-2 |
RB-3 |
RB-5 |
RB-6 |
RB-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | การใช้งาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | วัสดุชิ้นงาน | แอพพลิเคชั่นอย่างละเอียด | ความสามารถในการตัด: เหล็กละมุน | ความสามารถในการตัด: อะลูมิเนียม | ความสามารถในการตัด: ไม้/ ไม้อัด | ความสามารถในการตัด: สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 634.12 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | งานไม้ | 165 | 222335 | 4954458261680 | - | สำหรับงานไม้ (ALC) | - | - | ความหนา 90 มม. หรือน้อยกว่า ALC / ผนัง เซรามิก / ไม้ พร้อมตะปู | - | ||
฿ 634.12 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 18 | สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม | 165 | 222336 | 4954458261697 | เหล็กละมุน | สำหรับ ironwork และ PC (มี สเตนเลส ) | รูรับแสง 90 มม. หรือน้อยกว่า | รูรับแสง 90 มม. หรือน้อยกว่า | - | รูรับแสง 90 มม. หรือน้อยกว่า, รูรับแสง 90 มม. หรือน้อยกว่า, ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ | ||
฿ 685.52 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 18 | สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม | 200 | 222338 | 4954458261710 | เหล็กละมุน | สำหรับ ironwork และ PC (มี สเตนเลส ) | รูรับแสง 115 มม. หรือน้อยกว่า | รูรับแสง 115 มม. หรือน้อยกว่า | - | รูรับแสง 115 มม. หรือน้อยกว่ารูรับแสง 115 มม. หรือน้อยกว่า ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ | ||
฿ 815.53 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | งานไม้ | 300 | 222339 | 4954458261727 | - | สำหรับงานไม้ (สำหรับ ALC) | - | - | ความหนา 175 มม. หรือน้อยกว่า ALC / ผนัง เซรามิก / ไม้ พร้อมตะปู | - | ||
฿ 815.53 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 18 | สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม | 300 | 222340 | 4954458261734 | เหล็กละมุน | สำหรับ ironwork และ PC (มี สเตนเลส ) | รูรับแสง 175 มม. หรือน้อยกว่า | รูรับแสง 175 มม. หรือน้อยกว่า | - | รูรับแสง 175 มม. หรือน้อยกว่ารูรับแสง 175 มม. หรือน้อยกว่า ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ |
กำลังโหลด …
วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม | bimetal | ประเภทรายละเอียด | ใบเลื่อย Bimetal กระบี่มีด 2 ชิ้น | วัสดุ | วัสดุ BIM |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เนื่องจาก bimetal เป็นขั้วไฟฟ้าของวัสดุที่อ่อนนุ่มบนตัวใบมีดและวัสดุที่แข็งบนปลายใบมีดจึงต้านทานการแตกหัก | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง