(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Hawk auto- ประแจขันท่อ เฟืองวงล้อ

Hawk auto- ประแจขันท่อ เฟืองวงล้อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,882.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HPW-250
HPW-300
HPW-350
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
สาย JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,882.15

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18-34 230 H230XW100XD20 330061 4954458300105 360 250 (10 ")

฿ 2,086.54

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 22-42 275 H275XW115XD30 330062 4954458300112 600 300 (12 ")

฿ 2,334.46

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 22-48 320 H320XW130XD35 330063 4954458300129 980 350 (14 นิ้ว)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจขันท่อ (อะลูมิเนียม)
  • วัสดุ: มือจับ
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ: เขี้ยว
    CR-V
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้สามารถแขวนบน ท่อเหล็ก อย่างมั่นคงไม่จำเป็นต้องปรับขนาดช่องเปิดขึ้นอยู่กับวัตถุเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้สามารถแขวนบน ท่อเหล็ก อย่างมั่นคงไม่จำเป็นต้องปรับขนาดช่องเปิดขึ้นอยู่กับ ชิ้นงาน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสรุ่น
HPW-250
HPW-300
HPW-350
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
สาย JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,882.15

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18-34 230 H230XW100XD20 330061 4954458300105 360 250 (10 ")

฿ 2,086.54

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 22-42 275 H275XW115XD30 330062 4954458300112 600 300 (12 ")

฿ 2,334.46

HAH HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 22-48 320 H320XW130XD35 330063 4954458300129 980 350 (14 นิ้ว)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1